{"product":{"productId":"agid.4415","price":7.27,"name":"AIMANT DE MAINTIEN AIMANT PLATD3=M05X8, FORME:C, D=13 ±0,15, H=4,5,H1=12,5, NDFEB, ROND, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Aimant de maintien
Aimants plats
Ndfeb
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
Unité de vente
€7.27 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
C
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D3=Filetage
M5
D=diamètre extérieur
13 ±0,15
H1=Hauteur totale
12,5
H=Hauteur
4,5
L=longueur de filetage
8
Adhérence
N
60
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.