FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
ferrite dure
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D=diamètre extérieur
20 ±0,15
H=Hauteur
6
Adhérence N
30
Température* max. en °C
100
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats sans taraudage, système blindé. Les aimants de maintien plats s'emmanchent en force ou se collent dans des logements cylindriques.

Sur le modèle D 80, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought