{"product":{"productId":"agid.21077","price":4.22,"name":"Aimants plats avec crochet en NdFeB"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps et crochet zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps et crochet zingués.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.