Aimant Aimants plats Ndfeb 09071-30-13
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Adhérence élevée
- Système blindé
Unité de vente
4,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Forme
D
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
3,5
D=diamètre extérieur
13
H=Hauteur
4,5
Adhérence
N
40
D2
6,6
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
trou fraisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.