EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
SmCo
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Fastening hole
4,5
D=outside diameter
20±0,15
H=Height
6
D2
9,3
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
countersink
Magnetic force N
81
Temperature* max. °C
280
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
280 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté