Magnet Shallow pot magnets SmCo 09071-20-25
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 280 °C
- Adhérence élevée
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
Sales unit
€16.99
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main
material
SmCo
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Fastening hole
4,5
D=outside diameter
25±0,15
H=Height
7
D2
9,2
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
countersink
Magnetic
force
N
105
Temperature*
max. °C
280
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
280 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.