{"product":{"productId":"agid.21076","price":11.86,"name":"Aimants plats avec trou fraisé en SmCo"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
280 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.