FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
Smco
Matière des composants
acier inoxydable
Surface composants
naturel
D1=Alésage de fixation
4,5
D=diamètre extérieur
20 ±0,15
H=Hauteur
6
D2
8
Force d'attraction en N
60
H1
3,5
Mode de fixation
trou lisse
Température* max. °C
350

Description

Matière

Corps en Inox 1.4104.

Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).

Nota
Système blindé.
Plage de température
350 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté