{"product":{"productId":"agid.21075","price":6.45,"name":"AIMANT DE MAINTIEN AIMANT PLAT M05,D=32±0,1, H1=16, FERRITE DURE, ROND,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Aimant de maintien
aimant plat
ferrite dure
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 220 °C
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
- Système blindé
Unité de vente
6,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
ferrite dure
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
composants
naturel
D2=Filetage
M5
D=diamètre extérieur
32 ±0,1
H1=Hauteur totale
16
H=Hauteur
7
T=profondeur de filetage
10
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
D1
8
Force d'attraction en
N
64
Mode de fixation
taraudage
N° ONU
2807
RoHS
true
Température*
max. °C
220
Description
Matière
Corps en Inox 1.4016.
Tenon en Inox 1.4305.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Naturel.
Nota
Aimants plats taraudés, système blindé.
Plage de température
220 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.