FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
ferrite dure
Matière des composants
acier inoxydable
Surface composants
naturel
D2=Filetage
M5
D=diamètre extérieur
40 +0,2/-0,1
H1=Hauteur totale
16,5
H=Hauteur
8
T=profondeur de filetage
10
D1
8
Force d'attraction en N
100
Mode de fixation
taraudage
RoHS
true
Température* max. °C
220

Description

Matière

Corps en Inox 1.4016.

Tenon en Inox 1.4305.

Noyau magnétique en ferrite dure.

Finition
Naturel.
Nota
Aimants plats taraudés, système blindé.
Plage de température
220 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté