{"product":{"productId":"agid.32629","price":2295.79,"name":"AXE LINÉAIRE KUGELGEWINDETRIEB T. 90,12X10, FORME:B ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Axe linéaire
Application guidage linéaire
aluminium
- Répétabilité ±0,02 mm
- Vitesse pouvant atteindre 2,5 m/s
- Course maximale pouvant atteindre 1 690 mm
- Capacité de charge axiale élevée
- Grande rigidité et capacité à supporter des couples élevés grâce au double guidage
Unité de vente
€2,295.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe linéaire
Forme
B
Taille
90
Finition 1
Application guidage linéaire
Matière du corps de base
aluminium
L=Longueur
250
Avance mm/U
10
Broche filetée à billes
DxT
12x10
Capacité de charge
dynamique
C (N)
9240
Capacité de charge
dynamique de la broche
CS (N)
3800
Couple
de serrage
max. Nm
4,5
Couple de rotation à vide
Nm
0,09
Couple d’inertie
10⁻⁵ kg m²
0,86
Couple max.
(1/min)
5800
Course
S
100
Fx
N
2540
Fy
dynamique
N
3990
Fz
dynamique
N
9090
L
max.
750
Masse
déplacée
(kg)
0,5
Mx
dynamique
Nm
250
My
dynamique
Nm
300
Mz
dynamique
Nm
300
RoHS
true
Répétabilité
±0,02
S
(course)
max.
600
S
(course)
min.
30
Type de forme
long
Vitesse max.
m/s
0,97
accélération max.
m/sec.
20
Description
Matière
Corps de base en aluminium extrudé.
Logement de palier et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Broche filetée à billes en acier.
Écrou à billes en acier.
Logement de palier et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Broche filetée à billes en acier.
Écrou à billes en acier.
Finition
Corps de base et chariot anodisés naturels.
Logement de palier anodisé noir.
Bandes de roulement des rails de guidage profilés trempées par induction et rectifiées.
Logement de palier anodisé noir.
Bandes de roulement des rails de guidage profilés trempées par induction et rectifiées.
Nota
Unité linéaire compacte et facile d’utilisation avec vis à billes roulée. Son corps de base est composé d’un profilé aluminium autoporteur anodisé dur avec deux guidages sur rails profilés intégrés disposés de manière parallèle. Ce système de rails absorbe des forces très élevées dans toutes les directions, s’use peu et offre des propriétés de roulement optimales lors du déplacement de masses importantes. Il permet d’obtenir d’excellentes performances, notamment des vitesses importantes et une précision de positionnement et de répétabilité très élevée. Les unités linéaires se convertissent facilement en systèmes multiples.
Dans les unités linéaires, on utilise une vis à billes roulée de précision de classe de tolérance ISO 7 avec jeu axial réduit de l’écrou à billes. Une bande de protection en polyuréthane antistatique permet de protéger toutes les pièces à l’intérieur du profilé de la poussière et des autres salissures.
Les faces extérieures du profilé aluminium possèdent des rainures permettant un montage simple et sûr du profilé et la fixation d’accessoires tels que des capteurs.
Des trous taraudés et des trous de centrage supplémentaires se trouvent sur les côtés et sur le dessus du chariot. Associés à nos douilles de centrage 20240, d’autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Pour permettre le regraissage de la vis à billes roulée et du guidage sur rail, des trous de graissage (graisseurs en forme de trémie DIN 3405D) sont prévus des deux côtés du chariot.
Forme A : Chariot court
Forme B : Chariot long
Dans les unités linéaires, on utilise une vis à billes roulée de précision de classe de tolérance ISO 7 avec jeu axial réduit de l’écrou à billes. Une bande de protection en polyuréthane antistatique permet de protéger toutes les pièces à l’intérieur du profilé de la poussière et des autres salissures.
Les faces extérieures du profilé aluminium possèdent des rainures permettant un montage simple et sûr du profilé et la fixation d’accessoires tels que des capteurs.
Des trous taraudés et des trous de centrage supplémentaires se trouvent sur les côtés et sur le dessus du chariot. Associés à nos douilles de centrage 20240, d’autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Pour permettre le regraissage de la vis à billes roulée et du guidage sur rail, des trous de graissage (graisseurs en forme de trémie DIN 3405D) sont prévus des deux côtés du chariot.
Forme A : Chariot court
Forme B : Chariot long
Données techniques
Les indications de charge s’appliquent aux charges dynamiques.
Tous les couples et capacités de charge dynamiques indiqués dans le tableau sont des valeurs théoriques. Aucun facteur de sécurité n’a été pris en compte. Le facteur de sécurité dépend de l’application et des exigences de sécurité. Nous recommandons un facteur de sécurité fs = 5.
Tous les couples et capacités de charge dynamiques indiqués dans le tableau sont des valeurs théoriques. Aucun facteur de sécurité n’a été pris en compte. Le facteur de sécurité dépend de l’application et des exigences de sécurité. Nous recommandons un facteur de sécurité fs = 5.
Plage de température
0 °C jusqu’à +60 °C.
Sur demande
Autres longueurs (voir tableau pour longueur max. et course max.).
Classe de tolérance de la vis à billes roulée conforme ISO 5.
Classe de tolérance de la vis à billes roulée conforme ISO 5.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.