FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride d'assemblage + Table de guidage
Forme
B
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
20
L=Longueur
60
B1
7,5
D pour vis DIN 912
M6
H
20
H1
11,5
L1
40
L2
10
RoHS
true
Type de forme
standard

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Les brides d’assemblage servent à serrer les unités linéaires avec vis à billes roulée. Les brides d’assemblage peuvent être insérées latéralement dans la rainure du profilé de l’unité linéaire.
Montage
Nombre recommandé de brides d’assemblage :
Forme A : 6 pièces par mètre de chaque côté.
Forme B : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Forme C : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté