{"product":{"productId":"agid.32640","price":17.6,"name":"Brides d\u2019assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme C, longues"},"currency":"EUR"}
- Pour le serrage des axes linéaires avec vis à billes roulée
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Les brides d’assemblage servent à serrer les unités linéaires avec vis à billes roulée. Les brides d’assemblage peuvent être insérées latéralement dans la rainure du profilé de l’unité linéaire.
Montage
Nombre recommandé de brides d’assemblage :
Forme A : 6 pièces par mètre de chaque côté.
Forme B : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Forme C : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Forme A : 6 pièces par mètre de chaque côté.
Forme B : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Forme C : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.