{"product":{"productId":"agid.20536","price":1277.23,"name":"AXE LINÉAIRE AVEC ENTRAÎNEMENT ÀCOURROI T. 60, L=850, ALUMINIUM, S=500"},"currency":"EUR"}
Axe linéaire
avec entraînement à courroie dentée
aluminium
- Absorption de forces très élevées dans toutes les directions
- Fonctionnement optimal lors du déplacement de masses importantes
- La courroie dentée permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées
- Bonne précision du positionnement
- Les arbres creux permettent un agencement variable du moteur
Unité de vente
€1,277.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe linéaire
Taille
60
Modèle 1
avec entraînement à courroie dentée
Matériau
du corps de base
aluminium
L=Longueur
850
A
60
B
25
Charge utile
caractéristique
en kg
15
Constante d’avance
en mm/tr
101
Couple
à vide
en Nm
0,3
Course
S
500
D
17
D1
52
D4
M4
D5
7
D6
M6
D7
10
Détecteur de proximité
adapté
20905-015
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Fx
N
844
Fy
dynamique
en N
1384
Fz
dynamique
en N
1384
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Largeur de rainure
6
Mx
dynamique
en Nm
8
My
dynamique
en Nm
42
Mz
dynamique
en Nm
42
Poids
course 0
en kg
2,34
Poids du
chariot
en kg
0,30
Poids par
course de 1 000 mm
en kg
4,82
Répéta-
bilité
±0,05
Type de
courroie dentée
32AT5
accélération max.
en m/s²
80
couple moteur
max. M
en Nm
14
vitesse
max.
en m/s
3
Description
Matière
Corps de base en aluminium extrudé.
Logements et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.
Logements et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.
Finition
Corps de base anodisé naturel.
Logements et chariot anodisés noir.
Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.
Logements et chariot anodisés noir.
Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.
Nota
Des axes linéaires à courroie dentée compactes et faciles d'utilisation. Le corps de base est en aluminium extrudé et intègre un guidage sur rail profilé. Le guidage à bille sur rail est extrêmement précis et dispose de charges de bases importantes et constantes dans toutes les directions, il s'use faiblement et offre un fonctionnement optimal lors du déplacement de lourdes charges.
Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.
La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.
Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.
Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.
La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.
Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.
Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Données techniques
Indice de protection IP50.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Sur demande
Autres longueurs (course S max. 4000 mm)
Accessoire
Bouchon obturateur. Table rainurée, kit de motorisation, kit de synchronisation et détecteur de proximité, voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.