{"product":{"productId":"agid.20536","price":1973.88,"name":"AXE LINÉAIRE AVEC ENTRAÎNEMENT ÀCOURROI T. 80, L=1960, ALUMINIUM, S=1500"},"currency":"EUR"}
Axe linéaire
avec entraînement à courroie dentée
aluminium
- Absorption de forces très élevées dans toutes les directions
- Fonctionnement optimal lors du déplacement de masses importantes
- La courroie dentée permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées
- Bonne précision du positionnement
- Les arbres creux permettent un agencement variable du moteur
Unité de vente
€1,973.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe linéaire
Taille
80
Finition 1
avec entraînement à courroie dentée
Matériau du corps de base
aluminium
FX=fx (n)
1572
FY=fy dynamique (n)
3662
FZ=fz dynamique (n)
3662
KG=Poids env. kg pour course 0
5,33
KG=Poids pour course 1 000 mm
8,39
L=Longueur
1960
LL=Couple à vide (nm)
0,7
M=Couple d'entraînement max. n
38
MAX=Accélération max. (m/s2)
50
MAX=Vitesse max. (m/s)
5
MX=mx dynamique (nm)
27
MY=my dynamique (nm)
146
MZ=mz dynamique (nm)
146
Pou=Pour détecteur de proximit
20905-015
S=Course
1500
S=Poids du chariot (kg)
0,87
TN=Charge utile typique (kg)
50
VSK=Constante d'avancement (mm
146
WDH=Répétabilité
±0,05
ZRT=Type de courroie dentée
50AT5
A
80
B
30
Bouchon de protection adapté
20300-91080
D
24
D1
76
D4
M06
D5
10
D6
M08
D7
13
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Iycm⁴
127,09
Kit d'accouplement adapté
20320-806960
Kit de synchronisation adapté
20330-8025
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Largeur de la rainure
8
Table à rainures adaptée
20310-08230
lzcm⁴
184,78
Description
Matière
Corps de base en aluminium extrudé.
Logements et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.
Logements et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.
Finition
Corps de base anodisé naturel.
Logements et chariot anodisés noir.
Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.
Logements et chariot anodisés noir.
Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.
Nota
Des axes linéaires à courroie dentée compactes et faciles d'utilisation. Le corps de base est en aluminium extrudé et intègre un guidage sur rail profilé. Le guidage à bille sur rail est extrêmement précis et dispose de charges de bases importantes et constantes dans toutes les directions, il s'use faiblement et offre un fonctionnement optimal lors du déplacement de lourdes charges.
Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.
La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.
Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.
Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.
La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.
Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.
Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Données techniques
Indice de protection IP50.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Sur demande
Autres longueurs (course S max. 4000 mm)
Accessoire
Bouchon obturateur. Table rainurée, kit de motorisation, kit de synchronisation et détecteur de proximité, voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.