{"product":{"productId":"agid.4533","price":845.52,"name":"PINCE PARALLÈLE 100X40X67 ALUMINIUM,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Pince Parallèle
aluminium
- À actionnement pneumatique
- Poids de la pièce à usiner compris entre 0,12 et 4,74 kg
- Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage
- Serrage parfaitement au centre grâce à un mécanisme à coulisse
- Arbres de guidage rectifiés et trempés
Unité de vente
845,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pince Parallèle
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
B=Largeur
40
H=Hauteur
67
L=Longueur
100
A
22,5
A1
4,5
A2
10
B1
16
B2
6
C
max.
65
Commutateur
de proximité assorti
20900-040
Connecteur assorti
20950-010X2000
Consommation d'air par cycle à 6 bars (ccm)
8
Course
par mors
10
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M6
E
32
E2
32
E3
38
E4
32
E5
32
F1
(N)
540
F2
(N)
150
F3
(N)
400
Force d'ouverture à 6 bars
(N)
170
Force de serrage
à 6 bars
(N)
170
H1
18,5
L1
82
L2
42
M1
Nm
12
M2
Nm
14
M3
Nm
12
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
0,416
P
M5
P1
1,5
P1
9
P2
9
P2
2,5
P3
6
P3
4,5
P4
27
Poids recommandé
de la pièce à usiner
en kg
0,76
RoHS
true
T
1,6
Ø de
piston
32
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota
Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoire
Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.