FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pince parallèle
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
B=Largeur
60
H=Hauteur
87
L=Longueur
145
A
21
A1
6
A2
9
A3
16
B1
25
C max.
110
Connecteur adapté
20950-010X2000
Consommation d’air par double course à 6 bars (ccm)
23,6
Couple d’inertie (10⁻³ kgm²)
1,89
Course par mors
12
D
10
D1
M6
D2
10,5
D3
6,4
D4
M8
Détecteur de proximité adapté
20900-040
E
48
E2
48
E3
58
E4
48
E5
48
F1 N
1500
F2 (N)
350
F3 N
2100
Force de serrage à 6 bars (N)
380
Force d’écartement à 6 bars (N)
380
H1
39
L1
120
L2
70
M1 Nm
57
M2 Nm
67
M3 Nm
95
P
R1/8
P1
2
P1
15
P2
15
P3
6,5
P3
11,5
P4
30
T
2,1
poids recommandé de la pièce en kg
1,78
Ø vérin
50

Description

Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota
Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.

Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoire
Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté