{"product":{"productId":"agid.4533","price":1652.76,"name":"PINCE PARALLÈLE 171X75X108 ALUMINIUM,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Pince parallèle
aluminium
- À actionnement pneumatique
- Poids de la pièce à usiner compris entre 0,12 et 4,74 kg
- Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage
- Serrage parfaitement au centre grâce à un mécanisme à coulisse
- Arbres de guidage rectifiés et trempés
Unité de vente
€1,652.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pince parallèle
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier
B=Largeur
75
H=Hauteur
108
L=Longueur
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C
max.
140
Connecteur adapté
20950-010X2000
Consommation d’air par double course à 6 bars (ccm)
46,8
Couple
d’inertie
(10⁻³ kgm²)
5,36
Course
par mors
15
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
Détecteur de proximité
adapté
20900-050
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1
N
1900
F2
(N)
890
F3
N
3700
Force de serrage
à 6 bars
(N)
1050
Force d’écartement à 6 bars
(N)
1050
H1
47
L1
140
L2
90
M1
Nm
87
M2
Nm
94
M3
Nm
201
P
R1/8
P1
2
P1
22
P2
22
P3
9
P3
15
P4
38
T
2,1
poids recommandé
de la pièce
en kg
4,74
Ø vérin
63
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota
Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.
Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoire
Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.