FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Module Portique
Taille
115
Finition 1
pneumatique
Finition 2
à guidage sur rail
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
F6=force de piston à 6 bars (N)
640
L=Longueur
305
A
97
Amortisseur assorti
26300-2015016
B
125
B1
135
C1
10
C2
5
C3
8,5
Commutateur de proximité assorti
20910-030
Connecteur assorti
20950-010X2000
Consommation d'air par course 10 mm à 6 bars (ccm)
88
Course S
500
D1
13
D2
M8
E
90
E1
20
E2
30
F1 (N)
1550
F2 (N)
2070
F3 (N)
2070
F4 (N)
2070
H
115
H1
114,5
H2
25
H3
44,8
L1
220
L2
32
L3
152,5
L4
25,5
Mx Nm
1570
My Nm
2270
Mz Nm
2270
N (nombre)
6
P
G1/4
P1
15,5
P2
19,5
P3
40,5
P4
60,5
RoHS
true
S1
62,5
Ø de piston
40

Description

Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Rails de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota
Modules portiques à guidage à billes sur rail. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.

Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu'à +70 °C
(+5 °C jusqu'à +60 °C pour la taille 65)
Sur demande
* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté