FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Colonne
Finition 1
avec collerette de centrage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
9
L=Longueur
17
D1
14
D2
16
L1
55
L2
3
L3
3
L4
4
RoHS
true

Description

Matière
Colonne de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les colonnes de guidage en acier avec collerette de centrage et deux diamètres de centrage offrent une solution pour des opérations de guidage précises dans les applications exigeantes. Ces colonnes de guidage offrent une précision, une stabilité et une flexibilité maximales dans le processus de fabrication.

Avec leur collerette de centrage intégrée et leur deux diamètres de centrage, ces colonnes de guidage permettent un alignement et un positionnement optimaux des outils et des moules. Cela offre une grande capacité d'adaptation et ouvre de nouvelles possibilités pour des opérations d'usinage précises.

Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés de moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté