{"product":{"productId":"agid.36693","price":74.07,"name":"Vérin à levier en acier inoxydable avec levier en plastique ou en acier inoxydable"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps, boulon et insert à picots en acier inoxydable.
Levier en acier inoxydable ou en thermoplastique PA (polyamide).
Levier en acier inoxydable ou en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps et boulon bruts.
Insert à picots diamanté galvanisé.
Levier en PA renforcé de fibres de verre, orange ou noir.
Levier en acier inoxydable, brut.
Insert à picots diamanté galvanisé.
Levier en PA renforcé de fibres de verre, orange ou noir.
Levier en acier inoxydable, brut.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les vérins à levier offrent un moyen confortable, simple et rapide de fixer ou de desserrer des pièces mécaniques telles que des tiges plates ou des arbres. Ils sont idéaux pour les applications d’ingénierie mécanique et de production qui nécessitent souvent des manipulations répétées. Les vérins à levier sont faciles à monter, et permettent un ajustement précis et un maintien sûr.
Matière
Corps, boulon et insert à picots en acier inoxydable.
Levier en acier inoxydable ou en thermoplastique PA (polyamide).
Levier en acier inoxydable ou en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps et boulon bruts.
Insert à picots diamanté galvanisé.
Levier en PA renforcé de fibres de verre, orange ou noir.
Levier en acier inoxydable, brut.
Insert à picots diamanté galvanisé.
Levier en PA renforcé de fibres de verre, orange ou noir.
Levier en acier inoxydable, brut.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Dégraissez soigneusement toutes les surfaces de contact.
Ne déplacez pas la tige ou l’arbre fixé.
Respectez la plage de serrage recommandée (5,9 - 6,3 mm).
Des chocs ou des vibrations excessifs peuvent entraîner un déplacement de l’objet fixé.
Dégraissez soigneusement toutes les surfaces de contact.
Ne déplacez pas la tige ou l’arbre fixé.
Respectez la plage de serrage recommandée (5,9 - 6,3 mm).
Des chocs ou des vibrations excessifs peuvent entraîner un déplacement de l’objet fixé.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que le vérin à levier est en position non serrée. Placez la tige plate ou l’arbre en position non serrée. Tournez le levier de 90°. Lorsque le serrage est terminé, les lignes de marquage sont alignées et un clic se fait entendre.
Indication de dessin
1) Option de montage 1 pour tiges plates
2) Option de montage 2 pour arbres
3) Option de montage 3 pour arbres aplatis
4) Position serrée
5) Position non serrée
6) Diamètre du chambrage pour les versions avec surface diamantée
7) Adapté aux vis de fixation (six pans creux) M2/M3
8) H4 = plage de serrage recommandée (course de serrage 5,8 - 6,5)
9) Dimensions minimales pour le montage des vérins à levier
10) Acier plat
11) H6 = épaisseur de l’acier plat (0 -0,2), à déterminer par le client
12) Arbre
13) Diamètre au niveau de la bague d’arrêt : diamètre de l’arbre +0,1 +0,2
14) D5 = diamètre de l’arbre (tolérance recommandée : f8, g6 ,h5-h9), à déterminer par le client
15) Arbre aplati
2) Option de montage 2 pour arbres
3) Option de montage 3 pour arbres aplatis
4) Position serrée
5) Position non serrée
6) Diamètre du chambrage pour les versions avec surface diamantée
7) Adapté aux vis de fixation (six pans creux) M2/M3
8) H4 = plage de serrage recommandée (course de serrage 5,8 - 6,5)
9) Dimensions minimales pour le montage des vérins à levier
10) Acier plat
11) H6 = épaisseur de l’acier plat (0 -0,2), à déterminer par le client
12) Arbre
13) Diamètre au niveau de la bague d’arrêt : diamètre de l’arbre +0,1 +0,2
14) D5 = diamètre de l’arbre (tolérance recommandée : f8, g6 ,h5-h9), à déterminer par le client
15) Arbre aplati
Accessoire
Bagues d’arrêt en aluminium pour vérin à levier 21889-20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.