FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Finition
Corps chromé.
Bouton noir, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Nota
Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage.
Principe fonctionnel
Les verrous de serrage peuvent être utilisés selon deux modes de fonctionnement différents :

Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à la cale de blocage (21888-15) ou à un élément rapporté, il peut être coulissé sur un profil carré.

Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, le profil carré peut être coulissé.
Indication de dessin
1) Ressort à lame
2) Ligne de lecture pour échelles
Accessoire
Cales de blocage 21888-15.
Règles en inox 21880.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté