{"product":{"productId":"agid.36680","price":58.87,"name":"Verrou de serrage pour profil carré"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Finition
Corps chromé.
Bouton noir ou orange, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Bouton noir ou orange, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou de serrage pour profil carré, bouton noir
à partir de
58,87 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrou de serrage pour profil carré, bouton orange
à partir de
58,87 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Finition
Corps chromé.
Bouton noir ou orange, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Bouton noir ou orange, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Nota
Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage.
Principe fonctionnel
Les verrous de serrage peuvent être utilisés selon deux modes de fonctionnement différents :
Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à la cale de blocage (21888-15) ou à un élément rapporté, il peut être coulissé sur un profil carré.
Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, le profil carré peut être coulissé.
Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à la cale de blocage (21888-15) ou à un élément rapporté, il peut être coulissé sur un profil carré.
Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, le profil carré peut être coulissé.
Indication de dessin
1) Ressort à lame
2) Ligne de lecture pour échelles
2) Ligne de lecture pour échelles
Accessoire
Cales de blocage 21888-15.
Règles en inox 21880.
Règles en inox 21880.