{"product":{"productId":"agid.36676","price":51.09,"name":"Verrou de serrage pour trous oblongs, bouton orange, forme B"},"currency":"EUR"}
- Fixation simple et rapide à l'aide du bouton
- Butée réglable
Description
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Poussoir POM.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Poussoir POM.
Finition
Corps chromé.
Bouton orange, renforcé de billes de verre.
Bouton orange, renforcé de billes de verre.
Nota
Les verrous de serrage pour trous oblongs sont enfoncés dans une plaque supérieure avec un trou oblong de 10 mm de large, puis sont fixés avec la cale de blocage. Durant le montage de l'élément, le bouton doit être réglé sur « OFF ». Des verrous de serrage d'une épaisseur de 3 ou 6 mm sont utilisés pour les plaques de précision. Pour les autres épaisseurs, il convient d'utiliser les cales de blocage 21888-05.
Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage. Deux poussoirs à ressort libèrent le verrou de serrage en position « ON », facilitant ainsi son déplacement.
Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage. Deux poussoirs à ressort libèrent le verrou de serrage en position « ON », facilitant ainsi son déplacement.
Principe fonctionnel
Les verrous de serrage peuvent être utilisés selon deux modes de fonctionnement différents :
Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à un élément rapporté, il peut être coulissé sur une plaque à trous oblongs fixe.
Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, la plaque à trous oblongs peut être coulissée.
Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à un élément rapporté, il peut être coulissé sur une plaque à trous oblongs fixe.
Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, la plaque à trous oblongs peut être coulissée.
Indication de dessin
1) Poussoirs à ressort (2x)
2) Chanfrein ~0,3
2) Chanfrein ~0,3
Accessoire
Cales de blocage 21888-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.