{"product":{"productId":"agid.31017","price":67.65,"name":"Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme D"},"currency":"EUR"}
- Pour le montage au sol
- Pour le montage latéral
Description
Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
En option pour le montage au sol ou le montage latéral.
Accessoire
21335-20 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.