{"product":{"productId":"agid.37695","price":97.15,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu\u2019à 120 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques à extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur utile, ce qui garantit davantage de confort et d’accessibilité. Enclenchement en position ouverte ou fermée. La glissière télescopique ne peut être ouverte ou fermée qu’en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la charge maximale admissible d’une paire de glissières télescopiques montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 500 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage horizontal.
La largeur de montage entre le corps du meuble et le tiroir doit être comprise entre +0,2 mm et +0,5 mm pour une épaisseur de glissière de 19,1 mm.
Il est recommandé de fixer la glissière télescopique à l’aide d’une vis à tête fraisée M5 ou d’une vis à tête fraisée de 6 mm (norme européenne).
Si nécessaire, les leviers gauche et droit peuvent être reliés par une barre horizontale.
Ces glissières télescopiques sont livrées par paire, mais peuvent également être utilisées en association avec la glissière télescopique K1718.
Ces glissières télescopiques doivent être soumises à une charge centrée. Pour les tiroirs plus larges, il est recommandé d’utiliser une poignée de traction centrale.
Ne conviennent pas pour le montage horizontal.
La largeur de montage entre le corps du meuble et le tiroir doit être comprise entre +0,2 mm et +0,5 mm pour une épaisseur de glissière de 19,1 mm.
Il est recommandé de fixer la glissière télescopique à l’aide d’une vis à tête fraisée M5 ou d’une vis à tête fraisée de 6 mm (norme européenne).
Si nécessaire, les leviers gauche et droit peuvent être reliés par une barre horizontale.
Ces glissières télescopiques sont livrées par paire, mais peuvent également être utilisées en association avec la glissière télescopique K1718.
Ces glissières télescopiques doivent être soumises à une charge centrée. Pour les tiroirs plus larges, il est recommandé d’utiliser une poignée de traction centrale.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.