FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques à extension intégrale, la course correspond approximativement à la longueur utile. Cela garantit davantage de confort et d’accessibilité. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique indique la charge maximale admissible d’une paire de glissières télescopiques montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.

Ces glissières télescopiques ne conviennent pas pour le montage horizontal.

La largeur de montage entre le corps du meuble et le tiroir doit être comprise entre +0,2 mm et +0,5 mm pour une épaisseur de glissière de 19,1 mm.

Il est recommandé de fixer la glissière télescopique à l’aide d’une vis à tête fraisée M5 ou d’une vis à tête fraisée de 6 mm (norme européenne).

La forme B est équipée d’un système de fermeture amortie, appelé « Soft-Close ». Sur les 45 mm restants avant la position fermée, les glissières reviennent automatiquement et en douceur à leur position initiale.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.

D'autres clients ont également acheté