FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
super extension
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
B=Largeur
19,1
H=Hauteur
53,1
L=Longueur
500
A
26
A2
192
A3
224
A4
384
A5
416
A6
160
A7
192
Course S
523,5
Montage
montage latéral
Référence article fabricant
DZ5321-0050
Résistance à la charge par paire (10. 000 cycles) en kg
160
Résistance à la charge par paire (80. 000 cycles) en kg
140
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté