{"product":{"productId":"agid.24501","price":532.41,"name":"GLISSIÉRE TÉLESCOPIQUE L=650 26,5X80,EXTENSION INTEGRALE S=650, Fp=295,ALUMINIUM NATUREL, MONTAGE LATÉRAL, 1PIÈCE = 1 PAIRE"},"currency":"EUR"}
Glissiéres Télescopiques À Billes
extension integrale
aluminium
naturel
- Pour les applications avec fortes charges
- Fonctionnement aisé
- Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact
Unité de vente
€532.41 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Glissiéres Télescopiques À Billes
Finition 1
extension integrale
Type de produit
standard
Matière du corps de base
aluminium
Surface
corps
naturel
B=Largeur
26,5
H=Hauteur
80
L=Longueur
650
A
7,5
A1
317,5
A2
635
A3
250
A4
300
A5
500
Course
S
650
Montage
montage latéral
Portance
par paire en
kg
295
Référence article fabricant
DA4160-0065
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en aluminium.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4021.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 600 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Au bout de 2 000 cycles, il est recommandé de procéder à un regraissage avec de la graisse haute pression.
Les butées de fin de course ont fait l'objet d'essais sur 10 cycles, à la charge indiquée, à une vitesse de 0,8 m/s. Il est également recommandé de prévoir des butées de fin de course externes.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Au bout de 2 000 cycles, il est recommandé de procéder à un regraissage avec de la graisse haute pression.
Les butées de fin de course ont fait l'objet d'essais sur 10 cycles, à la charge indiquée, à une vitesse de 0,8 m/s. Il est également recommandé de prévoir des butées de fin de course externes.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +110 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.