FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ces glissières télescopiques sont idéales pour les applications jusqu’à 15 kg et offrent une extension intégrale qui permet d’accéder facilement à la partie arrière du tiroir. Avec une épaisseur de 19,5 mm, elles sont parfaitement adaptées aux espaces restreints. Fabriquées en inox de qualité, elles résistent à la corrosion et fonctionnent à des températures comprises entre -80 °C et +500 °C, ce qui les rend idéales pour les réfrigérateurs, les fours et les applications industrielles à haute température. Elles sont par ailleurs fabriquées à partir de matériaux de qualité alimentaire et répondent à toutes les normes de sécurité alimentaire.
Matière

Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.

Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est similaire à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d’accessibilité. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d’une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite de 75 %.

La tête des vis de fixation ne doit pas dépasser une hauteur de 3 mm et un diamètre de 8 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres parties de la glissière.

Ces glissières sont livrées avec un film de protection bleu, qui doit être retiré avant l’utilisation.
Plage de température
-80 °C à +500 °C.
Possibilité de décoloration de la surface au-delà de 300 °C.
Montage
Lors du montage, le rail central doit être positionné de manière à ce que le perçage d’accès corresponde à la position des vis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté