{"product":{"productId":"agid.4726","price":275.7,"name":"GLISSIÉRE TÉLESCOPIQUE T. 35 610X35X17,ACIER À ROULEMENT, S=323"},"currency":"EUR"}
Glissiéres télescopiques à billes
acier à roulement
- Extension partielle composée d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile
- Courses jusqu'à 323 mm
- Charges jusqu'à 7 411 N
- Forme compacte et simple
- Bandes de roulement et billes trempées
Unité de vente
275,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Glissiéres télescopiques à billes
Taille
35
Matière du corps de base
acier à roulement
B=Largeur
35
H=Hauteur
17
L=Longueur
610
B1
15,8
C0Y
N
4858
C0Z
N
3401
Course
S
323
D
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L
max.
1490
Mx
Nm
103,5
My
Nm
711
Mz
Nm
1015
Nombre
d'alésages
8
R
2
Description
Matière
Rail et chariot en acier à roulement. Billes : acier à roulement.
Finition
Rail et chariot zingués. Voies de roulement trempées par induction. Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Rail télescopique se composant d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile. Le chariot peut avancer d'un côté d'un peu plus de la moitié de la longueur du rail (course S). En retirant la vis d'arrêt, l'extension partielle de la course S est possible des deux côtés. La course totale s'élève ainsi à 2 fois la course S.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.
Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.
Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Sur demande
Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm). Taille 28 jusqu'à 1170 mm au maximum. Taille 35 jusqu'à 1490 mm au maximum. Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
2) Vis d'arrêt
2) Vis d'arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.