{"product":{"productId":"agid.4714","price":135.77,"name":"Palier fixe"},"currency":"EUR"}
- Paliers à rouleaux lubrifiés en permanence
- Avec racleurs en polyamide contre l'encrassement
- Sans jeu ou avec précontrainte réglable
- Extrêmement silencieux
- Grande vitesse de déplacement
Description
Matière
Corps du chariot en acier. Racleur en polyamide modifié. Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot zingué.
Nota
Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement. Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes). Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande
Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.