{"product":{"productId":"agid.4707","price":86.16,"name":"Palier flottant, version massive"},"currency":"EUR"}
- Très mobile
- Sans jeu ou avec précontrainte réglable
- Les galets sont lubrifiés en permanence
- Avec joint 2Z (couvercle anti-poussière)
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Le chariot de guidage à rouleaux présente un faible coefficient de frottement, ce qui explique sa facilité de fonctionnement. Les rouleaux bénéficient d'une lubrification permanente et possèdent une étanchéité 2Z (couvercle anti-poussière). Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. La version compacte est équipée d'un racleur en matière plastique pour le nettoyage des voies de roulement. Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.