{"product":{"productId":"agid.36528","price":64.95,"name":"Chariot de guidage à rouleaux miniature pour largeur 25 mm, Dual X"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier inoxydable.
Rouleaux en acier.
Rouleaux en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier inoxydable.
Rouleaux en acier.
Rouleaux en acier.
Nota
La structure Dual-X des rouleaux permet un mouvement fluide sous des charges verticales ou horizontales. La souplesse de fonctionnement est maintenue même en cas de charges momentanées.
Les billes ne glissent pas.
Ces chariots et rails de guidage ont été testés à 200 mm/s pendant 500 000 cycles de 100 mm.
Les forces correspondent aux capacités de charge maximales.
La charge de fonctionnement correspond à 60 % env.
Les billes ne glissent pas.
Ces chariots et rails de guidage ont été testés à 200 mm/s pendant 500 000 cycles de 100 mm.
Les forces correspondent aux capacités de charge maximales.
La charge de fonctionnement correspond à 60 % env.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.