FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plaque en polyacétal (POM).
Rouleaux en polyacétal (POM) et en polyamide (PA6).
Douille et tige en acier inoxydable.
Finition
Plaque noire.
Rouleaux blancs ou bleus.
Nota
Les rouleaux en plastique assurent un roulement silencieux.
Le mécanisme à rouleaux assure un mouvement fluide avec des dimensions étroites. La bille ne glisse pas.

Ces chariots et rails de guidage ont été testés à 200 mm/s pendant 500 000 cycles de 100 mm.

Les forces correspondent aux capacités de charge maximales.
La charge de fonctionnement correspond à 75 % env.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté