{"product":{"productId":"agid.36508","price":17.64,"name":"Chariots de guidage à rouleaux miniatures pour largeur 13 mm, rouleaux verticaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Plaque en acier inoxydable 1.4301.
Billes en acier.
Goupille en acier inoxydable 1.4305.
Rouleaux en polyacétal (POM).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plaque en acier inoxydable 1.4301.
Billes en acier.
Goupille en acier inoxydable 1.4305.
Rouleaux en polyacétal (POM).
Nota
Le mécanisme multi-rouleaux assure un mouvement fluide avec des dimensions réduites. La bille ne glisse pas. Il permet un mouvement régulier en cas de charges radiales et axiales.
Ces chariots et rails de guidage ont été testés à 200 mm/s pendant 300 000 cycles de 100 mm.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 4 mm.
Ces chariots et rails de guidage ont été testés à 200 mm/s pendant 300 000 cycles de 100 mm.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 4 mm.
Données techniques
Coefficients de sécurité
Faible fréquence de circulation et mouvement doux :
- coefficient de sécurité statique : 0,4 - 0,5
- coefficient de sécurité dynamique : 0,9 - 1,0
Fréquence de circulation élevée et mouvement régulier :
- coefficient de sécurité statique : 0,3 - 0,4
- coefficient de sécurité dynamique : 0,6 - 0,8
Fréquence de circulation élevée et vibrations :
- coefficient de sécurité statique : 0,2 - 0,3
- coefficient de sécurité dynamique : 0,3 - 0,5
Calcul
Charge statique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité statique
Charge dynamique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité dynamique
Couple statique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité statique
Couple dynamique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité dynamique
Ces formules constituent des lignes directrices et doivent être revérifiées pour chaque application.
Faible fréquence de circulation et mouvement doux :
- coefficient de sécurité statique : 0,4 - 0,5
- coefficient de sécurité dynamique : 0,9 - 1,0
Fréquence de circulation élevée et mouvement régulier :
- coefficient de sécurité statique : 0,3 - 0,4
- coefficient de sécurité dynamique : 0,6 - 0,8
Fréquence de circulation élevée et vibrations :
- coefficient de sécurité statique : 0,2 - 0,3
- coefficient de sécurité dynamique : 0,3 - 0,5
Calcul
Charge statique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité statique
Charge dynamique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité dynamique
Couple statique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité statique
Couple dynamique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité dynamique
Ces formules constituent des lignes directrices et doivent être revérifiées pour chaque application.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.