{"product":{"productId":"agid.36000","price":20.85,"name":"Palier linéaire à billes avec chariots internes, en inox, capacité de charge jusqu\u2019à 24 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Rail, chariot et cage à billes en inox 1.4301.
Forme A :
billes en acier.
Forme B :
billes en inox 1.4125.
Finition
Rail et chariot bruts.
Billes trempées.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Palier linéaire à billes avec chariots internes, en inox, capacité de charge jusqu’à 24 kg, forme A
à partir de
€20.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier linéaire à billes avec chariots internes, en inox, capacité de charge jusqu’à 24 kg, forme B
à partir de
€24.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Rail, chariot et cage à billes en inox 1.4301.
Forme A :
billes en acier.
Forme B :
billes en inox 1.4125.
Finition
Rail et chariot bruts.
Billes trempées.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Palier linéaire à billes composé d’un rail de guidage et d’un chariot qui se déplace dans le rail de guidage à l’intérieur de la cage à billes. La position de montage doit être verticale de préférence.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un dispositif soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres pièces du palier linéaire à billes.
Forme A : graissé.
Forme B : avec lubrifiant de qualité alimentaire.
On utilise un lubrifiant (NSF H1) adapté à l’industrie alimentaire.
Vis recommandées : M 2,6.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 1,5 mm.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un dispositif soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres pièces du palier linéaire à billes.
Forme A : graissé.
Forme B : avec lubrifiant de qualité alimentaire.
On utilise un lubrifiant (NSF H1) adapté à l’industrie alimentaire.
Vis recommandées : M 2,6.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 1,5 mm.
Plage de température
de 5 °C à 35 °C
Indication de dessin
1) les rails de longueur 80 mm n’ont pas de perçage ici