{"product":{"productId":"agid.4709","price":55.57,"name":"Rail de guidage à rouleaux pour palier libre"},"currency":"EUR"}
- Pour l'absorption de forces radiales et axiales
- Rails à paliers libres servant de paliers de support pour les couples existants en combinaison avec les rails à paliers fixes
- Compensation des défauts de parallélisme et des tolérances
- Rails disponibles avec palier fixe ou flottant
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Rails de guidage à galets croisés. Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.