FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rail de guidage
Taille
45
Finition 1
Palier fixe
Matière du corps de base
acier
L=Longueur
800
A
11
A1
2
B1
46,4
C
4
D
9
E
15,5
H
24
R
6,5
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Rails de guidage à galets croisés.

Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté