{"product":{"productId":"agid.4722","price":39.03,"name":"Rails de guidage à rouleaux forme B pour palier flottant"},"currency":"EUR"}
- Rails de guidage compacts à profil en C
- Très silencieux
- Vis de fixation incluses
- Bandes de roulement rectifiées et trempées
- Rails disponibles avec palier fixe ou flottant
Description
Matière
Acier à roulement.
Finition
Zingué.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Remarque
Vis de fixation comprises dans la livraison.
Nota
Rails de guidage compacts à profil en C avec voies de roulement trempées sur l'intérieur. Le système reste silencieux même sous contraintes élevées. Des vis de réglage permettent d'aligner le rail lors du montage. Afin d'obtenir les caractéristiques de fonctionnement optimales, une lubrification est nécessaire entre la voie de roulement et le rouleau. Cette lubrification protège également les voies de roulement rectifiées contre la corrosion.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 4080 mm au maximum.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.