FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Ces rails de guidage à rouleaux miniatures peuvent être vissés par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à rouleaux miniatures 21323-11 peuvent être montés dessus. Les caches 21323-13 peuvent être utilisés pour obturer leurs extrémités.

Vis recommandées : M4.
Hauteur maximale de la tête de vis : 2,2 mm.
Diamètre maximal de la tête de vis : 7,6 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté