FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Ces rails de guidage à rouleaux miniatures peuvent être vissés par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à rouleaux miniatures 21325-01 peuvent être montés dessus. Les caches 21325-03 peuvent être utilisés pour obturer leurs extrémités.

On applique de la graisse sur la face interne du rail.
En cas d’ajout de graisse, il convient d’utiliser de la graisse au savon de lithium.

Vis recommandées : M4.
Hauteur maximale de la tête de vis : 2,2 mm.
Diamètre maximal de la tête de vis : 7,6 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté