{"product":{"productId":"agid.37087","price":79.9,"name":"Systèmes de guidage linéaires en aluminium avec chariots de guidage à rouleaux"},"currency":"EUR"}
Matière
Rail en aluminium.
Plaque en acier.
Roulement à billes en acier inoxydable.
Butée de fin de course en plastique.
Plaque en acier.
Roulement à billes en acier inoxydable.
Butée de fin de course en plastique.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ce système de guidage linéaire en aluminium avec chariot de guidage à rouleaux est un système compact destiné aux tâches de positionnement de précision dans le domaine de la construction mécanique. Il se compose d’un rail léger en aluminium et d’une plaque en acier zingué, et se distingue par son fonctionnement contrôlé et sans frottement dans le cadre d’une utilisation industrielle intensive.
Il est idéal pour les petites portes de machines, les volets, les dispositifs de montage ainsi que pour les tables XY simples.
Il est idéal pour les petites portes de machines, les volets, les dispositifs de montage ainsi que pour les tables XY simples.
Matière
Rail en aluminium.
Plaque en acier.
Roulement à billes en acier inoxydable.
Butée de fin de course en plastique.
Plaque en acier.
Roulement à billes en acier inoxydable.
Butée de fin de course en plastique.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ce système de guidage linéaire garantit un mouvement linéaire précis sur toute la course.
Le chariot de guidage est soutenu par des roulettes.
Ce système de guidage linéaire a été soumis à une exposition au brouillard salin pendant 12 heures.
En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite.
Le chariot de guidage est soutenu par des roulettes.
Ce système de guidage linéaire a été soumis à une exposition au brouillard salin pendant 12 heures.
En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Indication de dessin
1) Chariot
2) Plaque
3) Roulement à billes
4) Profilé aluminium
5) Butée
2) Plaque
3) Roulement à billes
4) Profilé aluminium
5) Butée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.