{"product":{"productId":"agid.21750","price":185.95,"name":"ÉLÉMENT DE BRIDAGE POUR RAILS DEGUIDAGE PROF T. 15 B=15 F1=180, ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Élément De Bridage
pour rails de guidage profilés miniatures
acier inoxydable
- Répartition symétrique des forces
- Convient pour les opérations de serrage statiques
Unité de vente
185,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément De Bridage
Taille
15
Finition 1
pour rails de guidage profilés miniatures
Matière du corps de base
acier inoxydable
B=Largeur
15
A
25
A1
14
A2
14
A4
8,05
B1
32
Couple
de serrage
Nm
0,75
D
12
Force de retenue
F1
N
180
H1
16
H2
5
H3
11
L3
20
M
M3
RoHS
true
T
4
UNSPSC Code
31171513
Description
Matière
Corps et vis moletée en Inox.
Finition
Corps et vis moletée naturels.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la vis moletée. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur le rail. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).
En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.
Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.
En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.
Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.