{"product":{"productId":"agid.21749","price":140.47,"name":"ÉLÉMENT DE BRIDAGE POUR RAILS DEGUIDAGE T. 30 B=28 F1=2000, ACIER"},"currency":"EUR"}
Élément De Bridage
pour rails de guidage
acier
- Répartition symétrique des forces
- Convient pour les opérations de serrage statiques
Unité de vente
€140.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément De Bridage
Taille
30
Finition 1
pour rails de guidage
Matière du corps de base
acier
B=Largeur
28
A
22
A1
22
A2
58
A3
53,5
A4
21,5
A5
80
B1
90
Couple
de serrage
Nm
15
Force de retenue
F1
N
2000
H1
42
H2
12
H3
30
L3
39
M
M6
RoHS
true
S
3
T
8
Description
Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 55.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 55.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur le rail. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).
En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.
Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.
En fonction du type de chariot de guidage utilisé, une plaque d'adaptation peut être nécessaire pour compenser la hauteur.
En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.
Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.
En fonction du type de chariot de guidage utilisé, une plaque d'adaptation peut être nécessaire pour compenser la hauteur.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.