FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément De Bridage
Taille
35
Finition 1
pour rails de guidage
Matière du corps de base
acier
B=Largeur
34
A
24
A1
24
A2
58
A3
53,5
A4
27
A5
80
B1
100
Couple de serrage Nm
15
Force de retenue F1 N
2000
H1
48
H2
16
H3
37
L3
39
M
M8
RoHS
true
S
7
T
10

Description

Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 55.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 55.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur le rail. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).

En principe, la liaison par friction entre l'élément de serrage et le guide linéaire s'effectue sur les surfaces libres du rail de guidage, préservant ainsi les voies de roulement des guidages à billes.

Contrôle de la force de serrage réalisé avec une couche de lubrifiant huileux sur un rail de guidage.

En fonction du type de chariot de guidage utilisé, une plaque d'adaptation peut être nécessaire pour compenser la hauteur.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté