{"product":{"productId":"agid.4736","price":100.04,"name":"CHARIOT DE GUIDAGE AVEC BRIDE T. 20L3=77,8 B1=63 ACIER DE TRAITEMENT,STANDARD, COMP:ACIER À ROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Chariot De Guidage
avec bride
acier de traitement
- Absorption de charges dans toutes les directions
- Avec guidage à billes sans précontrainte
- Charge de base dynamique jusqu'à 39 000 N
- Joint de finition des deux côtés
Unité de vente
100,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chariot De Guidage
Taille
20
Finition 1
avec bride
Finition 2
standard
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
B1=Largeur
63
L3=longueur
77,8
A
53
A1
40
B
20
Charge de
base dynamique
N
14500
Charge de
base statique
N
25600
E
21,5
E1
5
E2
13,5
Graisseur
M6x1
H
18
H1
30
H2
5
H3
9
L4
48,8
M
M6
Mx
Nm
220
My
Nm
180
Mz
Nm
180
RoHS
true
le modèle
standard
Description
Matière
Corps : acier de traitement. Billes : acier à roulement. Pièces de renvoi en plastique.
Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage standard équipé d‘un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Finition en profilé cintré en quatre rangées. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.
Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.
Température d'utilisation en mode continu 80 °C max.
Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.
Température d'utilisation en mode continu 80 °C max.
Sur demande
Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.