FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chariot de guidage
Taille
30
Modèle 1
compact
Modèle 2
version courte
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à roulement
B1=Largeur
60
L3=longueur
75,6
A
40
B
28
Capacité de charge dynamique N
15950
Capacité de charge statique N
29400
E
16
E1
7
E2
13
H
26
H1
42
H2
9
L4
38,6
M
M8
Mx Nm
320
My Nm
270
Mz Nm
270
T
11,2
Trou de graissage
M6x1

Description

Matière
Corps : acier de traitement. Billes : acier à roulement. Pièces de renvoi en plastique.
Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage compact court équipé d‘un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Finition en profilé avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.

Température d'utilisation en continu 80 °C max.
Attention
Produit en fin de série – disponible pour une durée limitée seulement.
Sur demande
Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté