{"product":{"productId":"agid.21748","price":15,"name":"PLAQUE D'ADAPTATION POUR ÉLÉMENTS DEBRIDAGE T. 20 S=2 D=M05, ACIER"},"currency":"EUR"}
Plaque d'adaptation
pour éléments de bridage
acier
- Accessoires pour éléments de bridage
Unité de vente
15,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Plaque d'adaptation
Taille
20
Finition 1
pour éléments de bridage
Matière du corps de base
acier
S=Épaisseur
2
A
15
A1
15
B1
60
D
pour vis
M5
L3
24
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
En fonction du type de chariot de guidage utilisé, une plaque d'adaptation peut être nécessaire pour compenser la hauteur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.