{"product":{"productId":"agid.4755","price":286.72,"name":"RAIL DE GUIDAGE MINI T. 12 L=570,L1=10, B=12, H=7,5, ACIER INOX. 1.4034NATUREL"},"currency":"EUR"}
Rail de guidage
acier inoxydable
- Absorption de charges dans toutes les directions
- Bandes de roulement rectifiées et trempées
- Possibilité d'assembler les rails
Unité de vente
286,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rail de guidage
Taille
12
Finition 2
mini
Matière du corps de base
acier inoxydable
B=Largeur
12
H=Hauteur
7,5
L1=entraxe des alésages du bor
10
L=Longueur max.
570
D
3,5
D1
6
L2
25
RoHS
true
T
4,5
Description
Matière
Inox 1.4034.
Finition
Naturel.
Trempé 52 HRC.
Trempé 52 HRC.
Nota
Rails de guidage profilés à fixation par le haut. Les rails de guidage profilés miniatures sont disponibles en quatre tailles, permettant le montage d'un ou de plusieurs chariots de guidage. Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions. Accélération max. : 80 m/s². Vitesse de déplacement max. : 3 m/s. Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C. L'assemblage des rails n'est pas possible.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.